??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BCC W323-0000-10-001-MW8334-010
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Провода с разъемами
Спецификация
BALLUFF BCC W323-0000-10-001-MW8334-010
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BCC0FCZ
TC
Название продукта
BCC W323-0000-10-001-MW8334-010
PX
Тех. чертеж
50980_03
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
85444290
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded, Switching output = Complementary, Cable = PUR black, 1 m, Number of conductors = 3, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP65, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код